Keçe filtre matı

Model numarası: SK 3237055

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

Model numarası:
SK 3237055
Dizayn
Fan-filtreler için
Ürün açıklaması
Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme
Kimyasal elyaf
Renk
beyaz
Bilgi
EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Model no. için uygun
3237.3xx/3237.7xx
Ölçüler
Genişlik: 89 mm
Yükseklik: 89 mm
Derinlik: 10 mm
Filtre sınıfı
DIN EN 779 uyarınca: G2
DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %50 (Kaba toz filtre grubu)
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,164 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177651548
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK polar filtre matı, SK 3237.7xx/3237.3xx filtre fanları için, GHD: 89 x 89 x 10 mm
Onaylar
CSA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu