Keçe filtre matı

Model numarası: SK 3239066

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

Model numarası:
SK 3239066
Dizayn
EMC filtre fanı için
Ürün açıklaması
Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme
Bakır-nikel-krom kaplama kimyasal elyaf
Bilgi
Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun
3239.6..
Ölçüler
Genişlik: 178 mm
Yükseklik: 178 mm
Derinlik: 17 mm
Filtre sınıfı
DIN EN 779 uyarınca: G3
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,054 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177666238
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Filtre matı, GY: 204x204mm, 3239 EMC için
Onaylar
CSA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu