- Model numarası:
- SK 3237020
- Ürün açıklaması
- Fan-filtrelerin/çıkış filtrelerinin mevcut olan montaj yuvalarının, koruma sınıfını arttırmak için kapatılması gerekirse mekanik bir sac işlemi veya kaynak işlemi gerekli olmadan, filtre matı yerine boşluk kapama kapağı kullanılabilir.
- Malzeme
- PE kapalı hücreli
- Renk
- Antrasit
- Bilgi
- EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
- Model no. için uygun
- 3237.2xx/3237.1xx
- Ölçüler
- Genişlik: 81 mm
Yükseklik: 81 mm
Derinlik: 6 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,004 kg
- Brüt ağırlık
- 0,006 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39211900
- EAN
- 4028177651524
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Ürün açıklaması
- SK Boşluk kapama kapağı, fan-filtreler ve 3237 çıkış filtresi için, plastik
Boşluk kapama kapağı Filtre fanları/çıkış filtreleri için
Model numarası: SK 3237020
Koruma sınıfını artırmak için filtre fanlarının/çıkış filtrelerinin mevcut montaj kesimlerinin kapatılması gerekiyorsa, mekanik sac işleme veya kaynaklama gerekmeksizin filtre fanı/çıkış filtresindeki kör kapak, filtre matı yerine kullanılabilir.