Boşluk kapama kapağı Filtre fanları/çıkış filtreleri için

Model numarası: SK 3237021

Koruma sınıfını artırmak için filtre fanlarının/çıkış filtrelerinin mevcut montaj kesimlerinin kapatılması gerekiyorsa, mekanik sac işleme veya kaynaklama gerekmeksizin filtre fanı/çıkış filtresindeki kör kapak, filtre matı yerine kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3237021
Ürün açıklaması
Fan-filtrelerin/çıkış filtrelerinin mevcut olan montaj yuvalarının, koruma sınıfını arttırmak için kapatılması gerekirse mekanik bir sac işlemi veya kaynak işlemi gerekli olmadan, filtre matı yerine boşluk kapama kapağı kullanılabilir.
Malzeme
PE kapalı hücreli
Renk
Antrasit
Bilgi
EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Model no. için uygun
3237.3xx/3237.7xx
Ölçüler
Genişlik: 81 mm
Yükseklik: 81 mm
Derinlik: 6 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,028 kg
Brüt ağırlık
0,033 kg
Gümrük tarifesi numarası
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Ürün açıklaması
SK kör kapak, filtre fanı ve çıkış filtresi için, SK 3237.7xx/3237.3xx için, plastik, renk: antrasit
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu