Boşluk kapama kapağı Filtre fanları/çıkış filtreleri için

Model numarası: SK 3238020

Koruma sınıfını artırmak için filtre fanlarının/çıkış filtrelerinin mevcut montaj kesimlerinin kapatılması gerekiyorsa, mekanik sac işleme veya kaynaklama gerekmeksizin filtre fanı/çıkış filtresindeki kör kapak, filtre matı yerine kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3238020
Ürün açıklaması
Fan-filtrelerin/çıkış filtrelerinin mevcut olan montaj yuvalarının, koruma sınıfını arttırmak için kapatılması gerekirse mekanik bir sac işlemi veya kaynak işlemi gerekli olmadan, filtre matı yerine boşluk kapama kapağı kullanılabilir.
Malzeme
PE kapalı hücreli
Renk
Antrasit
Bilgi
EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Model no. için uygun
3238....
Ölçüler
Genişlik: 114 mm
Yükseklik: 114 mm
Derinlik: 8 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,008 kg
Brüt ağırlık
0,01 kg
Gümrük tarifesi numarası
39211900
EAN
4028177651630
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Ürün açıklaması
SK Boşluk kapama kapağı, SK 3238 çıkış filtresi için, plastik
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu