Boşluk kapama kapağı Filtre fanları/çıkış filtreleri için

Model numarası: SK 3243020

Koruma sınıfını artırmak için filtre fanlarının/çıkış filtrelerinin mevcut montaj kesimlerinin kapatılması gerekiyorsa, mekanik sac işleme veya kaynaklama gerekmeksizin filtre fanı/çıkış filtresindeki kör kapak, filtre matı yerine kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3243020
Ürün açıklaması
Fan-filtrelerin/çıkış filtrelerinin mevcut olan montaj yuvalarının, koruma sınıfını arttırmak için kapatılması gerekirse mekanik bir sac işlemi veya kaynak işlemi gerekli olmadan, filtre matı yerine boşluk kapama kapağı kullanılabilir.
Malzeme
PE kapalı hücreli
Renk
Antrasit
Bilgi
EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Model no. için uygun
3243....
3244....
3245....
Ölçüler
Genişlik: 282 mm
Yükseklik: 282 mm
Derinlik: 15 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,07 kg
Brüt ağırlık
0,076 kg
Gümrük tarifesi numarası
39211900
EAN
4028177652040
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Ürün açıklaması
SK Boşluk kapama kapağı, SK 3243/44/45 çıkış filtresi için, plastik
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu