Hava delikli sac

Model numarası: SK 2543235

Konveksiyon üzerinden havalandırmak için

Model numarası:
SK 2543235
Ürün açıklaması
Konveksiyon havalandırma için
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 330 mm
Yükseklik: 110 mm
Derinlik: 8 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,568 kg
Brüt ağırlık
1,842 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Ürün açıklaması
SK Hava delikli panjur, GYD: 330x100x8 mm, RAL 7035, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu