Filtre elyafı basınçlı fan için

Model numarası: SK 3177000

Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.

Model numarası:
SK 3177000
Ürün açıklaması
Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme
Kimyasal elyaf
Model no. için uygun
3144.000
3145.000
3176.000
Ölçüler
Genişlik: 425 mm
Yükseklik: 85 mm
Derinlik: 8 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,02 kg
Brüt ağırlık
0,025 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Filtre matı, SK 3144/3145 santrifuj fanları ve SK 3176 ön çıkış ızgarası için