Filtre elyafı Klimalar, İklim/profil kapısı, hava/hava ısı eşanjörleri ve Chiller için

Model numarası: SK 3253000

Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.

Model numarası:
SK 3253000
Ürün açıklaması
Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
Fayda
Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
Malzeme
Açık hücreli poliüretan köpük
Ölçüler
Genişlik: 350 mm
Yükseklik: 245 mm
Derinlik: 10 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,06 kg
Brüt ağırlık
0,072 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177039315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3255, WHD: 350x245x10 mm
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu