Filtre elyafı Klimalar, İklim/profil kapısı, hava/hava ısı eşanjörleri ve Chiller için

Model numarası: SK 3254000

Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.

Model numarası:
SK 3254000
Ürün açıklaması
Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
Fayda
Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
Malzeme
Açık hücreli poliüretan köpük
Ölçüler
Genişlik: 395 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 10 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,117 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177039353
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Sertifika
EAC
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu