Filtre elyafı Klimalar, İklim/profil kapısı, hava/hava ısı eşanjörleri ve Chiller için

Model numarası: SK 3285000

Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.

Model numarası:
SK 3285000
Ürün açıklaması
Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
Fayda
Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
Malzeme
Açık hücreli poliüretan köpük
Ölçüler
Genişlik: 315 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 10 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,138 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177040465
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Sertifika
EAC
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu