- Model numarası:
- SK 3285850
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Model no. için uygun
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Ölçüler
- Genişlik: 229 mm
Yükseklik: 168 mm
Derinlik: 10 mm - Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,027 kg
- Brüt ağırlık
- 0,03 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177965546
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK filtre matı, klima 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, GYD: 229 x 168 x 10 mm için
Filtre elyafı Klimalar, İklim/profil kapısı, hava/hava ısı eşanjörleri ve Chiller için
Model numarası: SK 3285850
Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.