- Model numarası:
- SK 3285950
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Model no. için uygun
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- Ölçüler
- Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 379 mm
Derinlik: 10 mm - Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,105 kg
- Brüt ağırlık
- 0,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177965539
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK filtre matı, klima 3184.8x0 / 3484.8x0, GYD: 323 x 379 x 10 mm için
Filtre elyafı Klimalar, İklim/profil kapısı, hava/hava ısı eşanjörleri ve Chiller için
Model numarası: SK 3285950
Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.