Filtre elyafı Klimalar, İklim/profil kapısı, hava/hava ısı eşanjörleri ve Chiller için

Model numarası: SK 3286400

Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.

Model numarası:
SK 3286400
Ürün açıklaması
Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
Fayda
Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
Malzeme
Açık hücreli poliüretan köpük
Model no. için uygun
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366....
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
Ölçüler
Genişlik: 344 mm
Yükseklik: 268 mm
Derinlik: 10 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: Soğutucu ve hava/hava ısı eşanjörleri
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,075 kg
Brüt ağırlık
0,08 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177325333
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Filtre matı,SK 3304/05/28/29/32/66 için,3'lü pk
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu