- Model numarası:
- SK 3286550
- Ürün açıklaması
- Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
- Malzeme
- Alüminyum
- Model no. için uygun
- 3335.790
- 3335.830
- Ölçüler
- Genişlik: 595 mm
Yükseklik: 780 mm
Derinlik: 20 mm - Ürün numarasına dair not
- Boyutlar değişti. Bu nedenle TopTherm soğutucunun üretim tarihine dikkat etmek önemlidir. Bu metal filtre soğutucunun üretim tarihi 22.05.2019’a kadar geçerlidir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,04 kg
- Brüt ağırlık
- 3,04 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84219990
- EAN
- 4028177654013
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK Filtre matı, metal, SK 3335790/3335830 için
Metal filtreler
Model numarası: SK 3286550
Yıkanabilir metal filtreler, özellikle tozlu veya yağlı ortam havası olan alanlarda kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır. Bunlar, su veya yağ çözücü deterjanlarla kolayca yıkanabilir.