- Model numarası:
- SK 3286560
- Ürün açıklaması
- Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
- Malzeme
- Alüminyum
- Model no. için uygun
- 3336.400
- 3336.405
- 3336.410
- 3336.415
- Ölçüler
- Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 724 mm
Derinlik: 20 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 5,36 kg
- Brüt ağırlık
- 5,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84219990
- EAN
- 4028177943858
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK metal filter for chillers, WHD: 700 x 724 x 20 mm