Metal filtreler

Model numarası: SK 3286580

Yıkanabilir metal filtreler, özellikle tozlu veya yağlı ortam havası olan alanlarda kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır. Bunlar, su veya yağ çözücü deterjanlarla kolayca yıkanabilir.

Model numarası:
SK 3286580
Ürün açıklaması
Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
Malzeme
Alüminyum
Model no. için uygun
3336.390
Ölçüler
Genişlik: 605 mm
Yükseklik: 800 mm
Derinlik: 20 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,5 kg
Brüt ağırlık
4,92 kg
Gümrük tarifesi numarası
73144900
EAN
4028177976498
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Metal filtre, Çiller için, GYD: 605 x 80 x 20 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu