Metal filtreler

Model numarası: SK 3286620

Yıkanabilir metal filtreler, özellikle tozlu veya yağlı ortam havası olan alanlarda kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır. Bunlar, su veya yağ çözücü deterjanlarla kolayca yıkanabilir.

Model numarası:
SK 3286620
Ürün açıklaması
Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
Malzeme
Alüminyum
Teslimat kapsamı
Sabitleme malzemesi
Model no. için uygun
3335.930
3335.940
3335.950
3335.960
Ölçüler
Genişlik: 650 mm
Yükseklik: 1.025 mm
Derinlik: 20 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,3 kg
Brüt ağırlık
4,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
73144900
EAN
4028177976474
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Metal filtre, Çiller için, GYD: 650 x 1025 x 20 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu