Metal filtreler

Model numarası: SK 3286640

Yıkanabilir metal filtreler, özellikle tozlu veya yağlı ortam havası olan alanlarda kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır. Bunlar, su veya yağ çözücü deterjanlarla kolayca yıkanabilir.

Model numarası:
SK 3286640
Ürün açıklaması
Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
Malzeme
Alüminyum
Model no. için uygun
3335.860
3335.870
3335.890
Ölçüler
Genişlik: 1.015 mm
Yükseklik: 697 mm
Derinlik: 20 mm
Ürün numarasına dair not
Boyutlar değişti. Bu nedenle TopTherm soğutucunun üretim tarihine dikkat etmek önemlidir. Bu metal filtre, soğutucunun üretim tarihi 23.05.2019’dan itibaren geçerlidir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,499 kg
Brüt ağırlık
3,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
84219990
EAN
4028177962941
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu