Metal filtreler
Model numarası: SK 3294200
Yıkanabilir metal filtreler, özellikle tozlu veya yağlı ortam havası olan alanlarda kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır. Bunlar, su veya yağ çözücü deterjanlarla kolayca yıkanabilir.
- Model numarası:
- SK 3294200
- Ürün açıklaması
- Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
- Malzeme
- Alüminyum
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 328 mm
Derinlik: 10 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,35 kg
- Brüt ağırlık
- 0,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177041011
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Sertifika
- EAC
- Dokümantasyonlar
- Info sheet