- Model numarası:
- SK 3238025
- Dizayn
- Filtre fanları/çıkış filtreleri için
- Malzeme
- Körüklü filtre: Polyester bazlı, eritilerek şişirilmiş polikarbonat
Emici mat: %100 Polyester - Renk
- beyaz
- Bilgi
- EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
- Model no. için uygun
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Ölçüler
- Genişlik: 114 mm
Yükseklik: 114 mm
Derinlik: 14 mm - Emici mat ölçüleri
- Genişlik: 120 mm
Yükseklik: 120 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55, filtre fanı/egzoz filtresine takıldığında
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,113 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK Körüklü filtre IP55 filtre fanı/çıkış filtresi 3238.7xx/3238.3xx, GYD: 114x114x14 mm için
Körüklü filtre fan ve filtre üniteleri, tavan fanları, soğutma üniteleri ve çillerler için
Model numarası: SK 3238025
Geleneksel keçe filtre matlarıyla karşılaştırıldığında, yüksek kaliteli körüklü filtre teknolojisi, hacimsel akışta önemli bir artış ve dolayısıyla cihazın performansında bir artış ve enerji tüketiminde bir azalma sağlar. Buna ek olarak, daha iyi filtre özellikleri kabin veya cihazda daha az toz bulunmasını sağlar ve daha uzun hizmet ömrü sayesinde servis masrafları önemli ölçüde düşürülür.