- Model numarası:
- SK 3285940
- Dizayn
- Çiller için
- Malzeme
- Polyester
- Bilgi
- Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Model no. için uygun
- 3319.100 / 3419.100
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.300 / 3434.300
- 3334.360 / 3434.360
- 3334.440 / 3434.440
- 3334.460 / 3434.460
- 3334.470 / 3434.470
- 3334.480 / 3434.480
- 3334.400 / 3434.400
- 3334.450 / 3434.450
- Ölçüler
- Genişlik: 131 mm
Yükseklik: 113 mm
Derinlik: 13 mm - Filtre sınıfı
- DIN EN 779 uyarınca: G3
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,087 kg
- Brüt ağırlık
- 0,097 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK Körüklü filtre Blue e+ Çiller (invertör paneli) için 3320.200/3334.300/3334.400, GYD: 131x113x13 mm
Körüklü filtre fan ve filtre üniteleri, tavan fanları, soğutma üniteleri ve çillerler için
Model numarası: SK 3285940
Geleneksel keçe filtre matlarıyla karşılaştırıldığında, yüksek kaliteli körüklü filtre teknolojisi, hacimsel akışta önemli bir artış ve dolayısıyla cihazın performansında bir artış ve enerji tüketiminde bir azalma sağlar. Buna ek olarak, daha iyi filtre özellikleri kabin veya cihazda daha az toz bulunmasını sağlar ve daha uzun hizmet ömrü sayesinde servis masrafları önemli ölçüde düşürülür.