Emici mat körüklü filtre için

Model numarası: SK 3181135

Blue e+ filtreli fanların körüklü filtresi ile birlikte IP 55 koruma sınıfına (3245.xxx hariç) ulaşmak için.

Model numarası:
SK 3181135
Dizayn
körüklü filtre için
Malzeme
Emici mat: %100 Polyester
Renk
beyaz
Bilgi
Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun
3239.3xx
3239.7xx
Emici mat ölçüleri
Genişlik: 173 mm
Yükseklik: 173 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55; körüklü filtre ile birlikte
Ürün numarasına dair not
EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,03 kg
Brüt ağırlık
0,034 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177042803
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK emici mat IP55, 3239.7xx/3239.3xx filtre fanları için, GYD: 173 x 173 x 2,9 mm