Emici mat körüklü filtre için

Model numarası: SK 3183135

Blue e+ filtreli fanların körüklü filtresi ile birlikte IP 55 koruma sınıfına (3245.xxx hariç) ulaşmak için.

Model numarası:
SK 3183135
Dizayn
körüklü filtre için
Malzeme
Emici mat: %100 Polyester
Renk
beyaz
Bilgi
Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun
3243.3xx
3243.7xx
3243.900
3244.7xx
3244.900
3245.9xx
Emici mat ölçüleri
Genişlik: 289 mm
Yükseklik: 289 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55; körüklü filtre ile birlikte
Koruma türü
3245.xxx filtre fanı/çıkış filtresi ile birlikte kullanıldığında koruma sınıfı IP 52'dir
Ürün numarasına dair not
EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,075 kg
Brüt ağırlık
0,087 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177042773
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK emici mat IP55, 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx filtre fanları için, GYD: 289 x 289 x 2,9 mm