- Model numarası:
- SK 3238035
- Dizayn
- körüklü filtre için
- Malzeme
- Emici mat: %100 Polyester
- Renk
- beyaz
- Bilgi
- Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Model no. için uygun
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Emici mat ölçüleri
- Genişlik: 120 mm
Yükseklik: 120 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55; körüklü filtre ile birlikte
- Ürün numarasına dair not
- EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,015 kg
- Brüt ağırlık
- 0,019 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177043046
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK emici mat IP55, 3238.7xx/3238.3xx filtre fanları için, GYD: 120 x 120 x 2,9 mm