Kumanda paneli iç havalandırma

Model numarası: SK 3108024

Kumanda panelinin içerisinde ısı adaları oluşmasını önlemek ve aktif iklimlendirme bileşenlerinin hava yönlendirmesini desteklemek için

Model numarası:
SK 3108024
Ürün açıklaması
Isı adaları oluşmasını önlemek ve pano içerisinde hava akışını daha iyi sağlamak için kullanılabilir. İki yönde de ayarlanabilir. Çerçeve profiline sabitlenir. Hızlı sıkıştırma çubuğu sayesinde birden fazla fanın kademelendirilmesi mümkündür.
Teslimat kapsamı
Eksenel fanlı, tamamen bağlanmaya hazır ünite
Kilitlenebilir döndürme tertibatı
Sabitleme malzemesi
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Nominal güç Pel
DC'de: 3,5 W
Anma akımı maks.
DC'de: 0,15 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,978 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177220508
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Dahili fan, 160m³/h, 24V (DC)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu