Hava kanal sistemi Tavana monte klimalar ve tavana monte hava-su ısı değiştiriciler için

Model numarası: SK 3286970

Soğuk hava, hava kanalı sistemi kullanılarak panonun hedeflenen bütün alanlarına yönlendirilebilir. Böylece kendinden havalandırmalı elemanlar sayesinde havada kısa devre tehlikesi ortadan kaldırılır. Düz kanallar istenilen uzunlukta kesilebilir.

Model numarası:
SK 3286970
Ürün açıklaması
Hava yönlendirme kanalı ile soğuk hava panonun hedeflenen bütün alanlarına iletilebilir. Böylece kendinden havalandırmalı elemanlar nedeniyle havada kısa devre tehlikesi, etkili bir şekilde önlenir. Yassı kanalın ölçüleri G x Y x D 229 x 1500 x 29 mm'dir ve istenen uzunluklara kısaltılabilir.
Malzeme
DIN 4102/B1 uyarınca aleve dayanıklı plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Düz kanal 
Dengeleme hortumu (uzunluk yakl. 1 m)
Bilgi
Soğuk havayı,  direk olarak / doğrudan aktif bileşenlerin üzerine doğrultmayın.
Kanal sistemi kullanıldığında, uygulamaya bağlı olarak soğutma cihazının gücü azalabilir.
3359..../3382.... cihazları için ek olarak 3286.840 hava kanalı adaptörü gereklidir.
Model no. için uygun
3386....
3387....
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,9 kg
Brüt ağırlık
3 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Ürün açıklaması
SK Hava yönlendime kanalı, SK 3386/87 için
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu