Yassı kanal uzatması

Model numarası: SK 3286860

Panolarda genişlik, derinlik veya yükseklik uzunluklarını dengelemek için 3286.850 düz hava kanalı sistemi uzatma kiti.

Model numarası:
SK 3286860
Ürün açıklaması
Panolarında genişlik, derinlik veya yükseklik uzunluklarını dengelemek için 3286.850 düz hava kanalı sistemi genişletme seti.
Malzeme
DIN 4102/B1 uyarınca aleve dayanıklı plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Düz kanal 1500 mm
Bağlantı parçası
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,96 kg
Brüt ağırlık
2,26 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177557062
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Ürün açıklaması
SK Hava yönlendime kanalı, 1500 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu