Hava yönlendirmesi

Model numarası: SK 3213330

Panodaki ısı adalarından kaçınmak için hedeflenen soğuk hava akışı. Özellikle panodaki yoğun olarak elektrikli bileşenlerin bulunduğu durumlarda kullanılmaya uygundur.

Model numarası:
SK 3213330
Ürün açıklaması
Duvara monte soğutucularda kullanım için. Soğuk havayı hedeflenen şekilde aşağıya doğru yönlendirmekte kullanılır. Özellikle panonun alt bölgesinde yoğun olarak bileşenler bulunduğu durumlarda kullanılmaya uygundur.
Fayda
Soğuk havanın aşağı doğru hava akışı
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e
Model no. için uygun
3332.xxx
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,334 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177380745
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Ürün açıklaması
SK hava yönlendirici, SK 3332 için, montaj derinliği: 115 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu