- Model numarası:
- SK 3213360
- Ürün açıklaması
- Duvara monte soğutucularda kullanım için. Soğuk havayı hedeflenen şekilde aşağıya doğru yönlendirmekte kullanılır. Özellikle panonun alt bölgesinde yoğun olarak bileşenler bulunduğu durumlarda kullanılmaya uygundur.
- Fayda
- Hava çıkış yönünün ihtiyaca uygun olarak ayarlanması
- Alet kullanmadan kolay montaj
- Hızlı bir şekilde uyarlanabilir (delmeden)
- Minimum montaj derinliği
- Malzeme
- ABS
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Duvara monte soğutma cihazı Blue e+
- Ürün numarasına dair not
- Blue e+ Dış ortam duvara monte klima için uygun değil
- Model no. için uygun
- 3184.xx0 / 3484.xx0
- 3186.93x / 3486.93x
- 3186.630 / 3486.630
- 3187.93x / 3487.93x
- 3187.630 / 3487.630
- Ölçüler
- Genişlik: 330 mm
Yükseklik: 330 mm
Derinlik: 30 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,6 kg
- Brüt ağırlık
- 0,64 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177976276
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
-
SK hava yönlendirici, SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630 için