Elektrikli yoğuşma suyu evaporatörü

Model numarası: SK 3301505

Panonun dışına montaj için. Bütün pano soğutma cihazlarında ve hava/su ısı değiştiricilerinde (duvara monte) kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3301505
Ürün açıklaması
Pano dışına montaj için. Bütün pano soğutma cihazlarında ve hava/su ısı değiştiricilerde kullanılabilir.
Fayda
Çoklu gerilim özelliği nedeniyle uluslararası kullanılabilir
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantıya hazır elektrikli yoğuşma suyu evaporatörü
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 129 mm
Derinlik: 105 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...60 °C
Nominal çalışma gerilimi
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,74 kg
Brüt ağırlık
2,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
84189910
EAN
4028177695528
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Ürün açıklaması
SK Elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcısı, G:400mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu