Yoğuşma suyu hortumu

Model numarası: SK 3301606

Yoğuşma suyunu tahliye etmek ve iletmek için. Bütün pano klimalarına ve hava/su ısı değiştiricilerine bağlanabilir.

Model numarası:
SK 3301606
Ürün açıklaması
Yoğuşma suyunu tahliye etmek ve iletmek için. Bütün pano soğutma cihazlarına ve hava/su ısı değiştiricilere bağlantı için.
Malzeme
PVC şeffaf
Çap
6 mm
Uzunluk
5 m
Malzeme kalınlığı
1 mm
Model no. için uygun
3201....
Ölçüler
Uzunluk: 5 m
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,139 kg
Brüt ağırlık
0,147 kg
Gümrük tarifesi numarası
40094200
EAN
4028177617735
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Ürün açıklaması
SK Yoğuşma tahliye hortumu, 5m
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu