Yoğuşma suyu hortumu

Model numarası: SK 3301608

Yoğuşma suyunu tahliye etmek ve iletmek için. Bütün pano klimalarına ve hava/su ısı değiştiricilerine bağlanabilir.

Model numarası:
SK 3301608
Ürün açıklaması
Yoğuşma suyunu tahliye etmek ve iletmek için. Bütün pano soğutma cihazlarına ve hava/su ısı değiştiricilere bağlantı için.
Malzeme
PVC şeffaf
Çap
8 mm
Uzunluk
10 m
Malzeme kalınlığı
1,5 mm
Model no. için uygun
3302.300
3302.310
Ölçüler
Uzunluk: 10 m
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,538 kg
Brüt ağırlık
0,556 kg
Gümrük tarifesi numarası
40094200
EAN
4028177438286
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Ürün açıklaması
SK Yoğuşma tahliye hortumu, SK 3302../SK 320..
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu