Soğutma sıvısı (hazır karışım) Chiller ve hava-su ısı eşanjörleri için

Model numarası: SK 3301955

Bu soğutucu sıvı, donmaya karşı korumanın yanı sıra bakteri oluşumunu engeller ve korozyona karşı optimum koruma sağlar.

Model numarası:
SK 3301955
Ürün açıklaması
Bu sulu sistem koruyucu sıvı, donmaya karşı koruma sağlamasının yanı sıra bakteri oluşumunu engeller ve en üst düzeyde korozyon koruması sağlar.
İçerik
25 l
Antifiriz/su karışımı
1 : 2
Teslimat şekli
Bidon
Rifrost
Outdoor
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...60 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
25,3 kg
Brüt ağırlık
27 kg
Gümrük tarifesi numarası
38200000
EAN
4028177508323
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Ürün açıklaması
SK Çiller için soğutma sıvısı, glikol/su karışımı: 1:2, Kap: 25 l, dış ortam
Veri sayfaları
Güvenlik bilgisi