- Model numarası:
- SK 3301965
- Ürün açıklaması
- Bu sulu sistem koruyucu sıvı, donmaya karşı koruma sağlamasının yanı sıra bakteri oluşumunu engeller ve en üst düzeyde korozyon koruması sağlar.
- İçerik
- 25 l
- Antifiriz/su karışımı
- 1 : 4
- Teslimat şekli
- Bidon
- Rifrost
- Standart
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...60 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 25,3 kg
- Brüt ağırlık
- 27 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Ürün açıklaması
- SK Çiller için soğutma sıvısı, glikol/su karışımı: 1:4, Kap: 25 l, standart