Elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcısı Blue e+ tavan montajlı klimalar için

Model numarası: SK 3355720

Kondens buharlaşması, kondens suyunu buharlaştırır ve soğutma ünitesinin hava çıkışından ortam havasına salar.

Model numarası:
SK 3355720
Ürün açıklaması
Yoğuşma suyu buharlaştırıcısı, Blue e+ tavan montajlı klimanın alt kısmına monte edilebilir ve dışarıdan görünmez. Oluşan kondens suyu buharlaştırılır ve klimanın hava çıkışı üzerinden ortam havasına verilir.
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcısı
Nakliye emniyeti vidası
Giriş grometi
Evaporation performance
100 ml/y
Bilgi
Güç, soğutma ünitesi üzerinden sağlanır
Model no. için uygun
3185.730 / 3485.730
Ölçüler
Genişlik: 89 mm
Yükseklik: 121 mm
Derinlik: 158 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...60 °C
Nominal çalışma gerilimi
380 V (DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Ürün açıklaması
SK Electrical condensate evaporation, for 3185.730/3485.730, plastic, WHD: 89 x 121x 158 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu