Dijital kumanda paneli iç sıcaklık göstergesi ve regülatörü 1 HE patchpanel'e entegre edilmiş

Model numarası: SK 5302041

Model numarası:
SK 5302041
Ürün açıklaması
Bağlantı kablosu için kablo sabitlemesi ve yazı şeridi yuvası dahil.
Teknik özellikler
Üç basamaklı 7 segmentli gösterge
°C/°F değiştirilebilir
1800 mm uzunluğunda NTC sensörlü
Change-over kontak olarak normalde açık olan iki adet röle çıkışı (maks. temas direnci 230 V, 6 A)
Ayarlanabilir devreye girme farkı değeri
Renk
RAL 9005
Paketteki adet
1 adet
Ayar aralığı
5 °C...55 °C
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Net ağırlık
0,66 kg
Brüt ağırlık
0,86 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Ürün açıklaması
IT 19" panel RAL 9005 with digital temperature indicator and thermostat, 110 - 230 V AC, 24 V DC
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu