Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Model numarası: SK 3235600

Blue e+ serisi klimalar ve çillerler için cihaz bağlantı hattını korumak için koruma şalteri ve güç şalteri. Blue e+ klimalar ve çillerler kendinden emniyetlidir ve güvenli çalışma için herhangi bir ek harici güvenlik tertibatı gerektirmez.

Model numarası:
SK 3235600
Bilgi
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Ölçüler
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 18 mm
Derinlik: 76 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...75 °C
Model no. için uygun
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
Gümrük tarifesi numarası
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Ürün açıklaması
1 fazlı Blue e+ klimalar için koruma şalteri, 90 x 18 x 76 mm
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Veri sayfaları
Data sheets
Teknik sistem kataloğu