- Model numarası:
- SK 3235610
- Ürün açıklaması
- Güç şalteri, cihaz bağlantı kablosunu korumak için gereklidir (IEC uygulamaları).
- Bilgi
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 97 mm
Derinlik: 97 mm - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -50 °C...80 °C
- Model no. için uygun
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.xx0 / 3434.xx0
- 3319.100 / 3419.100
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- NH boyu için
- 0
- Gümrük tarifesi numarası
- 85362010
- EAN
- 4028177971080
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Ürün açıklaması
- Koruma şalteri Blue e+ soğutma cihazları/Çiller 45 x 97 x 97 mm için
Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers
Model numarası: SK 3235610
Blue e+ serisi klimalar ve çillerler için cihaz bağlantı hattını korumak için koruma şalteri ve güç şalteri. Blue e+ klimalar ve çillerler kendinden emniyetlidir ve güvenli çalışma için herhangi bir ek harici güvenlik tertibatı gerektirmez.