ModBus adaptör EC filtre fanı için

Model numarası: SK 3124320

ModBus adaptörü, IoT arayüzü (3124.300) ile birlikte Blue e+ serisi EC filtre fanlarının akıllı ağ bağlantısını mümkün kılar.

Model numarası:
SK 3124320
Renk
RAL 9005
Bilgi
Her bağlı EC filtre fanı için bir ModBus adaptörü gereklidir
Kablo uzunluğu: 100 mm
Model no. için uygun
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.90x
3245.8x0
Ölçüler
Genişlik: 30 mm
Yükseklik: 34 mm
Derinlik: 29 mm
Şunlar için uygun
Blue e+ filtre fanı
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,02 kg
Brüt ağırlık
0,024 kg
Gümrük tarifesi numarası
84149000
EAN
4028177986053
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
Blue e+ EC filtre fanları için SK ModBus adaptörü
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu