- Model numarası:
- SK 3124010
- Paketteki adet
- 1 adet
- Model no. için uygun
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- Ölçüler
- Genişlik: 40 mm
Yükseklik: 44 mm
Uzunluk: 76 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...85 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 00
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,382 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Ürün açıklaması
-
SK şebeke tıkaç bobini, Blue e+ duvara monte soğutma ünitesi için dinamik, 230 V, 1~, 50/60 Hz