Hız kontrolü EC EC fanları için kontrol ünitesi

Model numarası: SK 3235440

Gürültü azaltma ve enerji tasarruflu EC fan-filtrelerinin sıcaklığa bağlı olarak çalışması için.

Model numarası:
SK 3235440
Ürün açıklaması
Gürültü azaltma ve enerji tasarrufuna ilişkin EC fanlarının sıcaklığa bağlı olarak hızını kontrol etmekte kullanılır. Fan fonksiyonu izlenebilir.
Çalışma şekli
4 EC filtre fanı kumanda edilebilir ve denetlenebilir
35 mm taşıyıcı ray üzerine montaj, EN 50 022
Gerçek sıcaklığın algılanması için harici sıcaklık sensörü
İşletim durumunu LED göstergesi
Aşırı sıcaklık, fan arızası, hat kesilmesi ve sensör kırılmasını bildirmek için alarm rölesi
Teslimat kapsamı
Devir regülatörü
NTC sensörü, uzunluk 1,80 m
Paketteki adet
1 adet
Devir sayısı
100 %
Model no. için uygun
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
Ayar aralığı
5 °C...55 °C
Nominal çalışma gerilimi
100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Net ağırlık
0,45 kg
Brüt ağırlık
0,51 kg
Gümrük tarifesi numarası
90328900
EAN
4028177670716
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Ürün açıklaması
SK Hız kontrol cihazı EC, EC fanı için kontrol ünitesi, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz
Onaylar
C-UR
UR
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu