Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için sensör

Model numarası: SK 3235450

Gürültü azaltma ve enerji tasarrufu için EC fanlarının sıcaklığa bağlı olarak hız kontrolü için NTC sensörü.

Model numarası:
SK 3235450
Ürün açıklaması
Gürültü azaltma ve enerji tasarrufu için EC fanlarının sıcaklığa bağlı olarak hız kontrolü için NTC sensörü. Kumanda ve gerilim beslemesi bir EC filtre fanı üzerinden gerçekleşir.
Teknik özellikler
Kontrol özellikleri: 35 °C'ye sabit tanımlı nominal değer, +35 °C (maksimum hız %100) ve +20 °C (minimum hız %10) arasındaki doğrusal ayar aralığı
Teslimat kapsamı
Bağlantı kablolu (uzunluk 3 m) harici sensör
Paketteki adet
1 adet
Devir sayısı
100 %
Model no. için uygun
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...80 °C
Nominal çalışma gerilimi
10 V - 12 V (DC)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 40
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,202 kg
Gümrük tarifesi numarası
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Ürün açıklaması
SK Hız kontrol sensörü, EC fan-filtre için
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu