Isı sensörü Blue e+ soğutma cihazları için

Model numarası: SK 3124400

Blue e + soğutma ünitelerini, pano içindeki ayrı bir ölçüm noktasına (harici sensöre dayalı kumanda) ve pano içindeki soğutma ünitesinden gelen soğuk hava çıkışına (çıkış sıcaklığına bağlı kumanda) göre düzenlemek için NTC sensörü. Çiller ile kullanım için: Ortam sıcaklığına (pozitif veya negatif) bağlı olarak akışkan sıcaklığının düzenlenmesi gerektiğinde, diferansiyel kontrolü devreye girer. Bunun için sıcaklık sensörünün Blue e + çiller yakınına yerleştirilmesi gerekir.

Model numarası:
SK 3124400
Ürün açıklaması
Blue e+ klimalarının pano içindeki münferit bir ölçüm noktasından sonra (harici sensöre göre kumanda) ve klimanın soğuk hava çıkışından sonra (üfleme sıcaklığına göre kontrol) pano içinde kumandası için NTC sensörü. Chiller için: Fark kontrollü regülasyon ancak akışkan sıcaklığının ortam sıcaklığına (pozitif veya negatif) bağlı olarak ayarlanması gereken durumlarda kullanılır. Burada sıcaklık sensörü Blue e+ Chiller yakınında konumlandırılmalıdır.
Teslimat kapsamı
Bağlantı kablolu (uzunluk 2,5 m) harici sensör
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,093 kg
Gümrük tarifesi numarası
90269000
EAN
4028177801370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27200208
Ürün açıklaması
SK Temperature sensor, for cooling unit Blue e+
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu