TS tavan sacları

Model numarası: TS 8801330

Model numarası:
TS 8801330
Ürün açıklaması
Tavan montajlı hava/su ısı eşanjörlerinin, tavana montajı için. Tavana monte soğutucuların çatı sacındaki boşluğu ortalayacak şekilde oturması için düzenlenmiştir.
Fayda
Kolay ve hızlı montaj
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj yuvası
Genişlik:490 mm
Derinlik:390 mm
Distance cut-out to back
61,3 mm
Bilgi
Soğutma cihazlarının 8801.310 çatı sacına monte edilmesinde panonun taşıma halkaları ile bir çarpışma meydana gelmektedir, bu nedenle çatı sacları ile birlikte çatı sabitleme vidaları teslim edilir.
8801.340 çatı sacı ile sabitleme, iç kısımdan sac dirsekler ve tutucu mandallar üzerinden gerçekleştirilir.
Model no. için uygun
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
Ölçüler
Genişlik: 767,5 mm
Yükseklik: 13 mm
Derinlik: 567,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,095 kg
Brüt ağırlık
5,363 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177360624
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
TS Tavan plakası, SK'lar için, TS GD:800x600mm
Sertifika
EAC