Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- TS 8801340
- Ürün açıklaması
- Tavan montajlı hava/su ısı eşanjörlerinin, tavana montajı için. Tavana monte soğutucuların çatı sacındaki boşluğu ortalayacak şekilde oturması için düzenlenmiştir.
- Fayda
- Kolay ve hızlı montaj
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj yuvası
- Genişlik:692 mm
Derinlik:392 mm - Distance cut-out to back
- 57,8 mm
- Bilgi
- Soğutma cihazlarının 8801.310 çatı sacına monte edilmesinde panonun taşıma halkaları ile bir çarpışma meydana gelmektedir, bu nedenle çatı sacları ile birlikte çatı sabitleme vidaları teslim edilir.
- 8801.340 çatı sacı ile sabitleme, iç kısımdan sac dirsekler ve tutucu mandallar üzerinden gerçekleştirilir.
- Model no. için uygun
- 3386....
- 3387....
- Ölçüler
- Genişlik: 767,5 mm
Yükseklik: 13 mm
Derinlik: 567,5 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,3 kg
- Brüt ağırlık
- 4,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177360631
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
- TS Tavan plakası, SK'lar için, TS GD:800x600mm