Emniyet klipsi Blue e+ filtre fanı/egzoz filtresi için

Model numarası: SK 3201941

Özel durumlarda panjur ızgarasının istenmeyen şekilde açılmasını önlemek için emniyet klipsi, fonksiyon logosunun altına aletsiz olarak monte edilebilir. Bu örneğin test esnasında veya taşıma sırasında kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3201941
Uygulamalar
Panjur ızgarasının aletsiz açılmasını önleyebilirsiniz
IEC 61439-1'e göre yüksek akımlı dağıtıcılar için zorunludur
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
Bilgi
Montaj sadece klipslenerek yapılır. Tornavida ile sökülebilir.
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,01 kg
Brüt ağırlık
0,016 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177001299
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
Blue e+ filtre fanı 3239./3240./3241./3243./3244./3245. için SK emniyet klipsi.