Kapak bağlantı kutusu için

Model numarası: SK 3355200

Soğutma cihazındaki elektrik bağlantısını korumak için kapak. Bu kapak, BT ve konteyner uygulamaları için zorunludur.

Model numarası:
SK 3355200
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Bağlantı kutusu kapağı
Kablo rakorları
Çekme koruması
Somunlar
Giriş grometi
Model no. için uygun
3184.837 / 3484.837
3185.x3x / 3485.x3x
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,17 kg
Brüt ağırlık
0,179 kg
Gümrük tarifesi numarası
84159000
EAN
4028177976771
ETIM 9
EC002617
Ürün açıklaması
SK Bağlantı kutusu kapağı, Blue e+ soğutma üniteleri için