- Model numarası:
- IT 7030628
- Dizayn
- Mifare classic
- Ürün açıklaması
- Kapıları açmak için temassız çip kartı.
- Uygulamalar
- CMC III ve IoT arayüzü için transponder okuyucu ile veya entegre kart okuyuculu CMC III kablosuz konfor kolu VX ile kullanım için
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 2
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- PoE üzerinden enerji beslemesinde maks. 5 adet
- Ölçüler
- Genişlik: 85 mm
Yükseklik: 54 mm
Derinlik: 1 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,014 kg
- Brüt ağırlık
- 0,014 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
Transponder cards Mifare Classic 1k