- Model numarası:
- DK 7030223
- Ürün açıklaması
- Kapıların giriş yönetimi için.
- Fayda
- 8 basamağa kadar özel sayısal kodlar
- Aynı CMC III sistemine veya IoT arayüzüne bağlıysa, birden fazla tutamak için bir okuyucu sisteminin kullanılması mümkündür.
- Dört göz prensibi sayesinde yüksek güvenlik
- Çalışma şekli
- CMC III erişim kontrolü veya CMC III kapı kontrol modülüne doğrudan bağlantı
- Optik (LED) ve akustik (uyarı sesi) durum göstergesi
- CMC III sistemi, IoT arayüzü veya RiZone aracılığıyla yetkilendirmelerin yönetimi
- Maksimum iki bağlantılı sayısal kodla kapı açma (dört göz prensibi)
- CMC III üzerinden kontrol: Çevrim içi konfor kolu VX, otomatik kapı açma sistemi (havalandırma kanatları), CMC III röle çıkışları
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Numara kodu kilidi
Bağlantı kablosu 2,9 m
VX IT için alüminyum camlı kapı adaptörü
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- VX IT kapılarında
- Bölme kapılarının yanında
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 190 mm
Derinlik: 25 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,268 kg
- Brüt ağırlık
- 0,271 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III Coded lock VX, RAL 9005